Publikovat produkty
Combison™ A, dB42
Ecophon

Combison™ A, dB42

Ecophon Combison™ dB is the fastest and easiest way to combine features for both sound absorption and sound insulation between rooms. Ideal for installations where the partitions do not extend all the way up to the soffit. Combison dB can also help to reduce vertical noise from floor to floor. The panel is easy to handle, install and demount and it has a visible grid system. It is made from crimped glass fibre and has an Akutex FT surface on the front.

  • • Class A sound absorption
  • • Sound insulation: 42 dB
  • • Easy to install and handle
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacombison-a-db42
  • Skupina výrobkůModular ceilings
  • Skupina produktůCombison
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2022-01-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSkelná vata
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
  • Název UNSPSCAcoustic ceiling tiles
  • Kód UNSPSC30161601
  • Kód CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Číslo OmniClass23-15 13 21
  • Název OmniClassCeiling Panels