Publikovat produkty
Ecophon Focus™ B
Ecophon Focus™ B
Ecophon Focus™ B
    Ecophon

    Ecophon Focus™ B

    For applications where the minimum possible overall depth of system is required. The tiles are bonded edge-to-edge directly to the soffit surface, creating a ceiling with a smooth appearance. The bevelled edges create a narrow groove between each tile. The tiles are not demountable. The tiles are manufactured from high density glass wool. The visible surface has an Akutex™ FT coating and the back of the tile is covered with glass tissue. The edges are painted. The weight is approximately 2,5 kg/m². Ecophon recommends Connect Absorber Glue for a quick and easy installation.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafocus-b
    • Skupina výrobkůModular ceilings
    • Skupina produktůFocus
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2019-08-29
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSkelná vata
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
    • Název UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Kód UNSPSC30161601
    • Kód CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Číslo OmniClass23-15 13 21
    • Název OmniClassCeiling Panels