Publikovat produkty
Ecophon Focus™ D/A
Ecophon Focus™ D/A
Ecophon Focus™ D/A
Ecophon Focus™ D/A
Ecophon Focus™ D/A
Ecophon Focus™ D/A
Ecophon Focus™ D/A
    Ecophon

    Ecophon Focus™ D/A

    Especially developed for corridor and bandraster solutions where long panels are required. The Ecophon Focus™ DA is a product well known for fulfilling the strictest functional and aestethical demands. The panels have an edge D on the long sides and edge A on the short sides. Each panel is individually demountable. The weight of the panel is approximately 2 kg/m². The tiles are manufactured from high density glass wool. The visible side has an Akutex™ FT surface and the back of the tile is covered with a glass tissue. Focus D/A for Bandraster is delivered with painted edges.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafocus-da
    • Skupina výrobkůModular ceilings
    • Skupina produktůFocus
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2019-08-29
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSkelná vata
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
    • Název UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Kód UNSPSC30161601
    • Kód CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Číslo OmniClass23-15 13 21
    • Název OmniClassCeiling Panels