Publikovat produkty
Ecophon Hygiene Advance™ Wall
Ecophon

Ecophon Hygiene Advance™ Wall

Ecophon Hygiene Advance™ Wall is a sound-absorbing wall panel for the most demanding conditions, including airborne grease and dirt particles. The panel withstand daily advanced cleaning and disinfection with strong chemicals. The panel is low-emitting and thus ensures high indoor-air quality and withstand HPV cleaning. The system consists of Ecophon Hygiene Advance™ Wall panel and Connect Wall fixing C3 stainless steel wire fixing detail, with a system weight of approximately 3 kg/pcs. The panel is manufactured from high density glass wool, fully encapsulated in a smooth impervious high-performance film.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahygiene-advance-wall
  • Skupina výrobkůModular ceilings
  • Skupina produktůHygiene
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2020-04-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSkelná vata
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
  • Název UNSPSCAcoustic ceiling tiles
  • Kód UNSPSC30161601
  • Kód CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Číslo OmniClass23-15 13 21
  • Název OmniClassCeiling Panels