Publikovat produkty
Ecophon Hygiene Clinic™ E
Ecophon Hygiene Clinic™ E
    Ecophon

    Ecophon Hygiene Clinic™ E

    Ecophon Hygiene Clinic™ E are standard class A sound-absorbing ceilings for dry areas. The absorbers are low-emitting and thus ensures high indoor-air quality, they are resistant to mould and bacteria growth and they withstand HPV cleaning. The system consists of Ecophon Hygiene Clinic™ E tiles and Ecophon Connect™ grid systems, with an approximate weight of 2,5 kg/m². The tiles are manufactured from high density glass wool. The visible surface has an Akutex™ T coating and the back of the tile is covered with glass tissue. The edges are painted. The grid is manufactured from galvanized steel.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahygiene-clinic-e
    • Skupina výrobkůModular ceilings
    • Skupina produktůHygiene
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2020-04-28
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSkelná vata
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
    • Název UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Kód UNSPSC30161601
    • Kód CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Číslo OmniClass23-15 13 21
    • Název OmniClassCeiling Panels

    Dostupnost regionu

    Asie Severní Amerika Afrika Jižní Amerika Oceánie