Publikovat produkty
Ecophon Master™ A
Ecophon

Ecophon Master™ A

2.6 z 5 hvězdiček2.6(5 recenze)

Ecophon Master™ A has an exposed grid system. Each tile is easily demountable. Suitable for open plan offices or other premises where strict demands are made on good acoustics and speech intelligibility, and where demountability is vital.

  • Absorption class A
  • Primed edges
  • Available in large formats and easy to demount

For projects where environmental excellence is a priority, Ecophon offers you the Plant option, specifically designed to maximise the contribution of the ceiling to green building certification schemes. Our Plant panel range features bio-based materials, an industry-low CO2 footprint and the lowest indoor air emissions, with the Eurofins Indoor Air Comfort Gold certification.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamaster-a
  • Skupina výrobkůModular ceilings
  • Skupina produktůMaster
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2021-02-24
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSkelná vata
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
  • Název UNSPSCAcoustic ceiling tiles
  • Kód UNSPSC30161601
  • Kód CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Číslo OmniClass23-15 13 21
  • Název OmniClassCeiling Panels