• Copper Emerson heating elements with brass top increase durability and are threaded for easy replacement
• Simple Installation: 3 foot electric cable included and 1/2” CF water connectors for easy installation
• Instant, consistent and endless hot water
• Compact, resistant and stylish with digital temperature control in increments of 1°F ranging from 80°F to 140°F
• Dimensions: 11.5”H x 8”W x 3.75”D, 17”H x 14"W x 3.75”D, 17”H x 17”W x 3.75”, 17”H x 21”W x 3.75”D
• kW: 8 kW, 11 kW, 13 kW, 18 kW, 24 kW, 27 kW, 36 kW
• 99.8% energy efficient
Dostupnost regionu
| Severní Amerika | Jižní Amerika |
|---|---|
Anguilla | Argentina |
Antigua a Barbuda | Bolívie |
Aruba | Brazílie |
Bahamy | Chile |
Barbados | Ekvádor |
Belize | Falklandy (Malvíny) |
Bermudské ostrovy | Francouzská Guyana |
Britské Panenské ostrovy | Guyana |
Curaçao | Kolumbie |
Dominika | Paraguay |
Dominikánská republika | Peru |
Gaudeloupe | Surinam |
Grenada | Uruguay |
Grónsko | Venezuela |
Guatemala | |
Haiti | |
Honduras | |
Jamajka | |
Kajmanské ostrovy | |
Kanada | |
Karibské Nizozemsko | |
Kostarika | |
Kuba | |
Martinik | |
Mexiko | |
Montserrat | |
Nikaragua | |
ostrovy Turks a Caicos | |
Panama | |
Pannenske Ostrovy | |
Portoriko | |
Saint-Pierre a Miquelon | |
Salvador | |
Spojené státy americké | |
Svatá Lucie | |
Svatý Bartoloměj | |
Svatý Kryštof a Nevis | |
Svatý Martin | |
Svatý Martin | |
Svatý Vincenc a Grenadiny | |
Trinidad a Tobago |