Publikovat produkty
AccuMix II | Electric Tankless Water Heaters
AccuMix II | Electric Tankless Water Heaters
AccuMix II | Electric Tankless Water Heaters
AccuMix II | Electric Tankless Water Heaters
    Eemax

    AccuMix II | Electric Tankless Water Heaters

    3.6 z 5 hvězdiček3.6(5 recenze)
    • On demand hot water - no delay
    • Cut energy waste - Flow switch activates heater only when water is running, no standby heat loss
    • Endless hot water - No storage capacity to deplete
    • Reduces installation cost and material - No T&P valve required (check local codes)
    • Glass reinforced heating chambers in a unique flow path ensures optimum heat transfer and extended element life
    • Easy Installation - Simple NPT fittings that require no soldering. Unit mounts directly to the wall with common hardware.
    • Field Serviceable - All major component are field replaceable and readily available

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaaccumixii
    • Skupina výrobkůHVAC
    • Skupina produktůInstantaneous Water Heaters
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-07-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)13.75
    • Šířka (palce)5.25
    • Hloubka (palce)4
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Ohřívače vody
    • Klasifikace IFCElektrický ohřívač
    • Kód CSI MasterFormat 201422 33 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • Číslo OmniClass23-31 29 11 11
    • Název OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika Jižní Amerika