Publikovat produkty
MiniTank | Electric Mini-Tank Water Heaters
MiniTank | Electric Mini-Tank Water Heaters
MiniTank | Electric Mini-Tank Water Heaters
    Eemax

    MiniTank | Electric Mini-Tank Water Heaters

    4.2 z 5 hvězdiček4.2(6 recenze)

    • Point-of-use heating eliminates long hot water pipe runs
    • Compact design - fits virtually anywhere
    • Hot or cold water feed
    • Adjustable temperature control 50-140°F
    • T&P valve included
    • Single weld glass lined tank for extended life
    • Floor mount or wall hung (bracket included)
    • Status indicator light
    • 120V cord provided for ease of installation
    • ETL listed to UL174 and NSF373

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaeemax-021
    • Skupina výrobkůHVAC
    • Skupina produktůInstantaneous Water Heaters
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Ohřívače vody
    • Klasifikace IFCVýměník tepla
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
    • Popis Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
    • Kód CSI MasterFormat 201422 33 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • Číslo OmniClass23-31 29 11 11
    • Název OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • Kód CSI UniFormat IID30
    • Název CSI UniFormat IIHVAC

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika Jižní Amerika