Publikovat produkty
LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
    Eemax

    LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters

    3.7 z 5 hvězdiček3.7(9 recenze)

    • Lowest activation in industry with 0.2 GPM turn on flow
    • Active energy management with power modulating controls
    • Microprocessor temperature control with digital display for thermostatic accuracy
    • Field adjustable set point range between 70-140 F. Factory set at 120 F (3.5kW and below set at 105 F). Special settings of higher or lower range available based on options
    • Silent Operation (except for SPEX0122240T)
    • Mounts in any orientation
    • Flow meter activates heater only on demand (no standby heat loss)
    • Install unit at point-of-use to eliminate long pipe runs
    • Eliminate costly mixing valve
    • Compact size fits almost anywhere for flexible installation; suitable for ADA compliant facilities
    Specifikace
      • GPM Turn On: 0.2
      • Physical Max Volume: 0.0 gpm
      • Minimum Operating Temp: 70
      • Max Operating Temp: 140
      • Minimum Operating Pressure: 35 PSI
      • Max Pressure Rating: 150 PSI
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLavAdvantage
    • Skupina výrobkůHVAC
    • Skupina produktůInstantaneous Water Heaters
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-07-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)9.75
    • Šířka (palce)5.25
    • Hloubka (palce)3
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Ohřívače vody
    • Klasifikace IFCElektrický ohřívač
    • Kód ETIMEC000392
    • Název ETIMInstantaneous water heater
    • Název UNSPSCDomestic water heaters
    • Kód UNSPSC40101825
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
    • Popis Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
    • Kód CSI MasterFormat 201422 33 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • Číslo OmniClass23-31 29 11 11
    • Název OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • Kód CSI UniFormat IID30
    • Název CSI UniFormat IIHVAC

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika Jižní Amerika