Publikovat produkty
Series Two Commercial Heaters
Eemax

Series Two Commercial Heaters

  • On demand hot water - no delay
  • Cut energy waste - Flow switch activates heater only when water is running, no standby heat loss
  • 99% Efficient, .99 energy factor
  • Endless hot water - No storage capacity to deplete
  • Reduces installation cost and material - No T&P valve required (check local codes)
  • Glass reinforced heating chambers in a unique flow path ensures optimum heat transfer and extended element life
  • Easy Installation - Simple NPT fittings that require no soldering. Unit mounts directly to the wall with common hardware.
  • Prevents Legionella bacteria growth
  • Reduces calcification and sedimentation
  • Field Serviceable - All major component are field replaceable and readily available
  • Proudly made In the USA

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaeemax-003
  • Skupina výrobkůHVAC
  • Skupina produktůInstantaneous Water Heaters
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-07-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)10
  • Šířka (palce)10.5
  • Hloubka (palce)3
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ohřívače vody
  • Klasifikace IFCVýměník tepla
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
  • Popis Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
  • Kód CSI MasterFormat 201422 33 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Číslo OmniClass23-31 29 11 11
  • Název OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika