Publikovat produkty
EGOFORM  KNETDICHT

EGOFORM KNETDICHT

Plasticine sealant for pipe seals

EGOFORM KNETDICHT is a moldable, thermoplastic kneading sealant based on Butyl rubber. The properties of EGOFORM make it ideal for "sustainable construction" and promise long-lasting sealing in the area of pipe penetrations.

EGOFORM KNETDICHT can be kneaded easily and accurately to enable fast, high-quality sealing of kitchen and sanitary connections and drainpipes.

Specifikace
  • Color:

    • light grey

    Dimension:

    • 44X44X340MM 1/box [1 KG]

    Storage:

    Rolls can be stored horizontally, dry and protected from dust:

    • 24 months [at +20 °C]

    Protect against mechanical damage.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaegoform
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2024-10-22
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Ochranné nátěry

Dostupnost regionu

Evropa
Německo
Rakousko