Publikovat produkty
Desk unit single socket-outlet with USB white
Desk unit single socket-outlet with USB white
Desk unit single socket-outlet with USB white
Desk unit single socket-outlet with USB white
    ELKO

    Desk unit single socket-outlet with USB white

    Table sockets with neat installation, table socket 1xSchuko 1xUSB Type A (5V, 3,1A), gray with 2 m connecting cable. Very easy to install, comes with a transparent lid that protects from dust and splashes. Mounted in all types of table surfaces, fits just as well in a public environment such as an office as in a home worktop. Hole making Ø 60mm. 

    Specifikace
    • E-nr. 1179761 Spänning: 250V, 50Hz.1xSchuko 1xUSB Typ A (5V, 3,1A)

      Håltagning Ø 60mm.Montagedjup: 70 mm.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEKO04462
    • Skupina výrobkůPLUS
    • Skupina produktůUSB Outlets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-06-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)60
    • Šířka (mm)69
    • Hloubka (mm)69
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vNorsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.43
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Výstupy a zásuvky
    • Klasifikace IFCVýstup
    • Kód ETIMEC002759
    • Název ETIMDesk connecting unit
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_72_97_84
    • Popis Uniclass 2015Standard socket outlets