Publikovat produkty
Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with Yellow Portable Outlet Box, GFCI Module, 45' 12/3 - HBLI45123GF20

Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with Yellow Portable Outlet Box, GFCI Module, 45' 12/3 - HBLI45123GF20

by Hubbell Wiring Device-Kellems 
White Industrial Reel with Yellow Portable Outlet Box, GFCI Module and (1) 20A Duplex Receptacle, UL Type 1, 45 Ft, #12/3 SJO, 20 A, 250 VAC

Features

  • Durable, Corrosion Resistant Cast Aluminum Construction
  • UL Type 1
  • Multi-Position Guide Arm can be mounted in two different positions
  • Positive Latch mechanism automatically maintains desired cord length
  • Ratchet Lock can be disengaged in field for constant tension applications 
Specifikace
  • General 
    Cable Length: 45 Ft  
    Cable Type: #12/3 SJO  
    Series: inREACH 
    UPC: 783585586380  

    Electrical Ratings  
    Current / Amperage Rating: 20 A  
    Voltage Rating: 250 VAC  
    Voltage Rating Description: 250 VAC  

    Conductor Related  
    Number Of Wires: 3-Wire

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCord-and-Cable-Reels-HBLI45123GF20
  • Skupina výrobkůCable / Cord / Hose Reels
  • Skupina produktůCord Reels
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-07-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Výstupy a zásuvky
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Název UNSPSCCable reels
  • Kód UNSPSC26121635
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_38
  • Popis Uniclass 2015Hoses, hose reels and ancillaries
  • Kód CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Číslo OmniClass23-35 33 17 11
  • Název OmniClassElectrical Cable Reels