Publikovat produkty
Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with HBL5369C, 45' 12/3, Yellow - HBLI45123C20

Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with HBL5369C, 45' 12/3, Yellow - HBLI45123C20

by Hubbell Wiring Device-Kellems 

Industrial Power Cord Reels

Features

  • Durable, Corrosion Resistant Cast Aluminum Construction
    UL Type 1
  • Multi-Position Guide Arm can be mounted in two different positions
  • Positive Latch mechanism automatically maintains desired cord length
  • Ratchet Lock can be disengaged in field for constant tension applications 
Specifikace
  • General
    Cable Length:  45 Ft
    Cable Type:  #12/3 SJO
    Series:  inREACH
    UPC:  783585669182

    Electrical Ratings
    Current / Amperage Rating:  20 A
    Voltage Rating:  250 VAC
    Voltage Rating Description:  250 VAC

    Conductor Related
    Number Of Wires:  3-Wire

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCord-and-Cable-Reels-HBLI45123C20
  • Skupina výrobkůCable / Cord / Hose Reels
  • Skupina produktůCord Reels
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-07-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Výstupy a zásuvky
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Název UNSPSCCable reels
  • Kód UNSPSC26121635
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_38
  • Popis Uniclass 2015Hoses, hose reels and ancillaries
  • Kód CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Číslo OmniClass23-35 33 17 11
  • Název OmniClassElectrical Cable Reels