Publikovat produkty
DCL ceiling socket outlet  RS16 PW RAL9003
DCL ceiling socket outlet  RS16 PW RAL9003
DCL ceiling socket outlet  RS16 PW RAL9003
    ELKO

    DCL ceiling socket outlet RS16 PW RAL9003

    DCL ceiling socket outlet RS, mounting with pinching contacts. DCL means Device for Connection of Luminaires, and is a plug and socket system for connecting the fixed lighting equipment. DCL lamp outlet for ceiling fits all ELKO's ceiling boxes. Max load on roof hook 15kg. Color PureWhite.

    Specifikace
    • 1885150

      6A, 250V

      Max load, 15kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEKO07330
    • Skupina výrobkůRS16
    • Skupina produktůDCL Outlets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)115
    • Šířka (mm)115
    • Hloubka (mm)31
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálPC/ABS
    • Navrženo vNorsko
    • Vyrobeno vNorsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Výstupy a zásuvky
    • Klasifikace IFCVýstup
    • Kód ETIMEC000125
    • Název ETIMSocket outlet
    • Název UNSPSCLamp sockets
    • Kód UNSPSC39111803
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_72_97_82
    • Popis Uniclass 2015Specialist socket outlets
    • Číslo OmniClass23-35 31 00
    • Název OmniClassElectrical Power Distribution Devices
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL