Publikovat produkty
DCL wall socket outlet RS16 PW RAL9003
DCL wall socket outlet RS16 PW RAL9003
DCL wall socket outlet RS16 PW RAL9003
    ELKO

    DCL wall socket outlet RS16 PW RAL9003

    4.2 z 5 hvězdiček4.2(6 recenze)

    DCL wall socket outlet RS, mounting with pinching contacts. DCL means Device for Connection of Luminaires, and is a plug and socket system for connecting the fixed lighting equipment. DCL lamp outlet for wall fits all ELKO's combination frames. Color PureWhite.

    Specifikace
    • 1885143

      6A, 250V

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEKO07373
    • Skupina výrobkůRS16
    • Skupina produktůSwitches
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)84
    • Šířka (mm)84
    • Hloubka (mm)30
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálPC/ABS
    • Navrženo vNorsko
    • Vyrobeno vNorsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Výstupy a zásuvky
    • Klasifikace IFCVýstup
    • Kód ETIMEC000125
    • Název ETIMSocket outlet
    • Název UNSPSCLamp sockets
    • Kód UNSPSC39111803
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_72_97_82
    • Popis Uniclass 2015Specialist socket outlets
    • Číslo OmniClass23-35 31 00
    • Název OmniClassElectrical Power Distribution Devices
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL