Publikovat produkty
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
    ELKO

    Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm

    Installation box 4 stubs c/c 60 for flush mounting. Equipped with telescopic self-adjusting ring and with 4 stubs for 16 and 20mm tubes. Can be completed with stubs on all sides. Supplied with plaster lid and studs with sealing plug. Halogen-free. Color Red.

    Specifikace
    • Apparatdosa, flexi+ 4-stuts. Justerande fästring för enkelgips. Skivtjocklek 9-21mm.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEKO07391
    • Skupina výrobkůRED boxes
    • Skupina produktůBoxes
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-06-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)152
    • Šířka (mm)71
    • Hloubka (mm)45
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vNorsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.09
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Výstupy a zásuvky
    • Klasifikace IFCElektrický prvek
    • Kód ETIMEC002601
    • Název ETIMBox/housing for built-in mounting in the wall/ceiling
    • Název UNSPSCElectrical boxes
    • Kód UNSPSC39121303
    • Číslo OmniClass23-35 33 15 13
    • Název OmniClassElectrical Wall Junction Boxes
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL