Publikovat produkty
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
    ELKO

    Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm

    Installation box 1½ for low version DSO 4 stubs c/c 60. Supplied with plaster lid. The stubs can handle 16 and 20mm tubes. Used when mounting ELKO low wall sockets. When drilling, ELKO dose template can be used. Can be supplemented with extension rings, 6mm. Halogen-free. Color Red.

    Specifikace
    • Flexi+ infälld 1½ dosa med 4 stuts. Flexi+ dosorna har en större volym för bättre utrymme för anslutningar, puckar och i allmänhet mer luft för ökad livslängd för elektroniska produkter. Skivtjocklek 13mm.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEKO07397
    • Skupina výrobkůRED boxes
    • Skupina produktůBoxes
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-06-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)152
    • Šířka (mm)71
    • Hloubka (mm)45
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vNorsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.08
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Výstupy a zásuvky
    • Klasifikace IFCElektrický prvek
    • Kód ETIMEC002601
    • Název ETIMBox/housing for built-in mounting in the wall/ceiling
    • Název UNSPSCElectrical boxes
    • Kód UNSPSC39121303
    • Číslo OmniClass23-35 33 15 13
    • Název OmniClassElectrical Wall Junction Boxes
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL