Publikovat produkty
RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003
RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003
RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003
RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003
    ELKO

    RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003

    2-circuit switch IP55 with screw connection, for surface mounting, 16A 250V. Fluorescent Load 10A. Halogen free thermoplastic. Color: Pure white RAL9003.


    Specifikace
    • E-nr. 1885416

      16A, 250V, Fluorescent Load 10A.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEKO07471
    • Skupina výrobkůIP44 Swithes
    • Skupina produktůIP44 Swithes
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-06-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)67
    • Šířka (mm)82
    • Hloubka (mm)37
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vNorsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.11
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Výstupy a zásuvky
    • Klasifikace IFCSpínací zařízení
    • Kód ETIMEC001590
    • Název ETIMSwitch
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_72_97_23
    • Popis Uniclass 2015Double pole switches
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL