Publikovat produkty
Eurobase®56 Self-supporting steel roof decking profile
Europerfil

Eurobase®56 Self-supporting steel roof decking profile

Europerfil EUROBASE® 56 self-supporting steel roof decking profile (4.238.56). Depth of profile 56 mm, cover width 950 mm, and thickness from 0.7 mm to 1.20 mm. Galvanised and pre-lacquered steel (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782).
Specifikace
  • Europerfil EUROBASE® 56 self-supporting steel roof decking profile (4.238.56). Depth of profile 56 mm, cover width 950 mm, and thickness from 0.7 mm to 1.20 mm. Galvanised and pre-lacquered steel (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, perforation is allowed for acoustic solutiions.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaeurobase_56_cd
  • Skupina výrobkůRoof decking
  • Skupina produktůMetal profile
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)56
  • Šířka (mm)950
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha