Publikovat produkty
Eurobase®56 Self-supporting steel profile for roofing
Europerfil

Eurobase®56 Self-supporting steel profile for roofing

Europerfil EUROBASE®56 self-supporting steel profile for roofing (4.238.56). Depth of profile 56 mm, cover width 950mm, and thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782).
Specifikace
  • Europerfil EUROBASE® 56 self-supporting steel profile for roofing (4.238.56). Depth of profile 56 mm, cover width 950mm, and thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, perforation is allowed for acoustic solutions.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaeurobase_56_cs
  • Skupina výrobkůRoofing
  • Skupina produktůMetal profile
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)56
  • Šířka (mm)950
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha