Publikovat produkty
Eurobase®48 Self-supporting steel roof profile
Europerfil

Eurobase®48 Self-supporting steel roof profile

Europerfil EUROBASE®48 self-supporting steel roof profile (4.250.48). Depth of profile 48 mm, cover width 1000 mm, and thickness from 0.7 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782).

Specifikace
  • Europerfil EUROBASE®48 self-supporting steel roof profile (4.250.48). Depth of profile 48 mm, cover width 1000 mm, and thickness from 0.7 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, perforation is allowed for acoustic solutions.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaeurobase_48_cs
  • Skupina výrobkůRoof decking
  • Skupina produktůMetal profile
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-02-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)48
  • Šířka (mm)1000
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha