Publikovat produkty
Eurodesign®345 Self-supporting steel roof profile
Europerfil

Eurodesign®345 Self-supporting steel roof profile

EURODESIGN® 345 architectural self-supporting steel profile for wall cladding (1.AV.51). Depth of profile 51 mm. Cover width 345 mm. Thickness from 0,6 mm to 0,80 mm. in galvanised and coated steel sheet ( EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation.

Specifikace
  • EURODESIGN® 345 architectural self-supporting steel profile for wall cladding (1.AV.51). Depth of profile 51 mm. Cover width 345 mm. Thickness from 0,6 mm to 0,80 mm. in galvanised and coated steel sheet ( EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaeurodesign_345_cs
  • Skupina výrobkůEurodesign
  • Skupina produktůRoofign
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-10-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)51
  • Šířka (mm)470
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha