Publikovat produkty
Bistro outdoor dining table stand with round top  Ø 70x74
Bistro outdoor dining table stand with round top  Ø 70x74
    expormim

    Bistro outdoor dining table stand with round top Ø 70x74

    Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” thick and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

    Spojte se se značkou expormim

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotabistro-outdoor-table-round-top-70
    • Skupina výrobkůBistro outdoor
    • Skupina produktůOutdoor collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-10-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)740
    • Šířka (mm)700
    • Hloubka (mm)700
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)20
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Popis Uniclass 2015Dining tables
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Číslo OmniClass23-21 23 15
    • Název OmniClassResidential Tables