Publikovat produkty
Cadenza loveseat
Cadenza loveseat
Cadenza loveseat
    expormim

    Cadenza loveseat

    Sofa with structure made of peeled and tinted natural rattan of 32 mm/1.26” diameter. Backrest and sides manufactured in peeled and tinted natural rattan of 10 mm/0.4” diameter. Finished with a three step water-based coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Possibility of customization through a wide variety of fabrics. Protective caps.

    Spojte se se značkou expormim

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacadenza-loveseat
    • Skupina výrobkůCadenza
    • Skupina produktůIndoor collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-09-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)650
    • Šířka (mm)1650
    • Hloubka (mm)710
    Související
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)33
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 23 00
    • Název OmniClassResidential Furniture and Equipment