Publikovat produkty
Flamingo indoor high dining table with round top Ø 70x110
Flamingo indoor high dining table with round top Ø 70x110
    expormim

    Flamingo indoor high dining table with round top Ø 70x110

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

    Spojte se se značkou expormim

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaflamingo-indoor-high-table-round-top-70
    • Skupina výrobkůFlamingo indoor
    • Skupina produktůIndoor collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-04-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1100
    • Šířka (mm)700
    • Hloubka (mm)700
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)32
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Popis Uniclass 2015Dining tables
    • Kód CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Číslo OmniClass23-21 23 15
    • Název OmniClassResidential Tables