Publikovat produkty
Flamingo outdoor high dining table with round top
Flamingo outdoor high dining table with round top
    expormim

    Flamingo outdoor high dining table with round top

    Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaflamingo-outdoor-high-table-round-top-70
    • Skupina výrobkůFlamingo outdoor
    • Skupina produktůOutdoor collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-11-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1100
    • Šířka (mm)700
    • Hloubka (mm)700
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)30
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Popis Uniclass 2015Dining tables
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Číslo OmniClass23-11 29 15
    • Název OmniClassExterior Tables