Publikovat produkty
Flamingo outdoor high dining table with round top
expormim

Flamingo outdoor high dining table with round top

Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

Spojte se se značkou expormim

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaflamingo-outdoor-high-table-round-top-80
  • Skupina výrobkůFlamingo outdoor
  • Skupina produktůOutdoor collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-11-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1100
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)33
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód ETIMEG017960
  • Název ETIMFurniture
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
  • Popis Uniclass 2015Dining tables
  • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Číslo OmniClass23-11 29 15
  • Název OmniClassExterior Tables