Publikovat produkty
Lapala hand-woven chair C597 T
Lapala hand-woven chair C597 T
Lapala hand-woven chair C597 T
Lapala hand-woven chair C597 T
Lapala hand-woven chair C597 T
    expormim

    Lapala hand-woven chair C597 T

    4.2 z 5 hvězdiček4.2(11 recenze)

    Chair made of stainless steel tube. Hand-woven seat and backrest with high resistance rope 7 mm/0.27” thick. Legs made of lacquered stainless steel tube. Stackable. For outdoor use.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalapala-chair
    • Skupina výrobkůLapala
    • Skupina produktůOutdoor collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-02-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)79
    • Šířka (mm)55
    • Hloubka (mm)57
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálRope
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_83
    • Popis Uniclass 2015Stacking chairs
    • Kód CSI MasterFormat 201412 58 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Chairs
    • Číslo OmniClass23-11 29 13 13
    • Název OmniClassExterior Chairs