Publikovat produkty
Nido hand-woven right chaise longue module C274 T
expormim

Nido hand-woven right chaise longue module C274 T

Hand-woven chaise longue module of stainless steel tube, and finished with polyester powder. Hand-woven finish with high resistance rope 24 mm/0.94”. For outdoor use.

Spojte se se značkou expormim

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotanido-hand-woven-right-chaise-longue-module
  • Skupina výrobkůNido
  • Skupina produktůOutdoor collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-11-24
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)770
  • Šířka (mm)860
  • Hloubka (mm)1700
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálRope
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)35
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Pohovky
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód ETIMEG017960
  • Název ETIMFurniture
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
  • Popis Uniclass 2015Sofas
  • Číslo OmniClass23-11 29 17 11 17
  • Název OmniClassPatio Sofas
  • Kód CSI UniFormat IIE20
  • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS