Publikovat produkty
Obi left chaise longue module
Obi left chaise longue module
Obi left chaise longue module
    expormim

    Obi left chaise longue module

    Module with structure made of high resistance aluminum profile and legs of injected aluminum, finished with polyester powder. Belt made of Zander technical fabric. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitablefor outdoor use.

    Spojte se se značkou expormim

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaobi-left-chaise-longue-module
    • Skupina výrobkůObi
    • Skupina produktůOutdoor collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-10-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)770
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)1780
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPotah
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)41
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Popis Uniclass 2015Sofas
    • Číslo OmniClass23-21 23 13
    • Název OmniClassResidential Seating