Publikovat produkty
Plump right chaise longue module C874
expormim

Plump right chaise longue module C874

Chaise longue module made of high resistance aluminum tube and upholstered with foam of different densities. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use. 1 loose cushion 45x45 cm/17.75”x 17.75” + 1 loose cushion 50x32 cm/19.75”x 12.5” included.

Spojte se se značkou expormim

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaplump-right-chaise-longue-module
  • Skupina výrobkůPlump
  • Skupina produktůOutdoor collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-11-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)64
  • Šířka (mm)105
  • Hloubka (mm)180
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálPotah
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)40
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Pohovky
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód ETIMEG017960
  • Název ETIMFurniture
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
  • Popis Uniclass 2015Sofas
  • Číslo OmniClass23-11 29 17 11 17
  • Název OmniClassPatio Sofas
  • Kód CSI UniFormat IIE20
  • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS