Publikovat produkty
Talo indoor hexagonal dining table
Talo indoor hexagonal dining table
    expormim

    Talo indoor hexagonal dining table

    Tabletop and frame made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. The collection is also available in lacquered version (MDF) and in European oak veneer.

    Spojte se se značkou expormim

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotatalo-indoor-hexagonal-dining-table
    • Skupina výrobkůTalo indoor
    • Skupina produktůIndoor
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-11-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)750
    • Šířka (mm)1500
    • Hloubka (mm)1600
    Související
    • Hlavní materiálDub
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)108
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 23 15
    • Název OmniClassResidential Tables