Publikovat produkty
Talo outdoor round dining table Ø160x74
Talo outdoor round dining table Ø160x74
    expormim

    Talo outdoor round dining table Ø160x74

    ­UHPC concrete base made up of natural mineral components and organic fibers (non-metallic), which ensure exceptional resistance to weathering. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” thick and Dekton® 12 mm/0.31″ thick.

    Spojte se se značkou expormim

    Specifikace

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotatalo-outdoor-round-dining-table-160
    • Skupina výrobkůTalo outdoor
    • Skupina produktůOutdoor collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-11-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)740
    • Šířka (mm)1600
    • Hloubka (mm)1600
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)155
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Popis Uniclass 2015Dining tables
    • Kód CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Číslo OmniClass23-11 29 15
    • Název OmniClassExterior Tables