Publikovat produkty
Talo outdoor hexagonal coffee table
Talo outdoor hexagonal coffee table
Talo outdoor hexagonal coffee table
    expormim

    Talo outdoor hexagonal coffee table

    ­UHPC concrete base made up of natural mineral components and organic fibers (nonmetallic), which ensure exceptional resistance to
    weathering. Optional clear tempered glass top.

    Spojte se se značkou expormim

    Specifikace

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotatalo-outdoor-round-dining-table-51
    • Skupina výrobkůTalo outdoor
    • Skupina produktůOutdoor collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-10-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)290
    • Šířka (mm)510
    • Hloubka (mm)460
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)17
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
    • Popis Uniclass 2015Coffee tables
    • Kód CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Číslo OmniClass23-11 29 15
    • Název OmniClassExterior Tables