Publikovat produkty
FAAC J275 HA 2K 20 výsuvný dopravní sloup
FAAC

FAAC J275 HA 2K 20 výsuvný dopravní sloup

4.6 z 5 hvězdiček4.6(8 recenze)
FAAC J275 HA 2K 20 výsuvný dopravní sloup • Garance vysoké míry používání. • Snadná údržba (může být provedena jednou osobou). • Hydraulický pohon integrovaný ve sloupu. • Funkce “jemné zastavení” pro zajištění jemného zastavení na koncovém spínači.
Specifikace
  • FAAC J275 HA 2K 20 výsuvný dopravní sloup • Garance vysoké míry používání. • Snadná údržba (může být provedena jednou osobou). • Hydraulický pohon integrovaný ve sloupu. • Funkce “jemné zastavení” pro zajištění jemného zastavení na koncovém spínači.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFAAC-J275-HA-2K
  • Skupina výrobkůFAAC
  • Skupina produktůSecurity bollards
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-09-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)800
  • Šířka (mm)450
  • Hloubka (mm)450
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)160
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProjektová příprava a infrastruktura - Cestovní příslušenství
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_76_08_51
  • Popis Uniclass 2015Metal bollards
  • Číslo OmniClass23-11 29 35
  • Název OmniClassBollards