Publikovat produkty
LED Strip 5W 160LEDM IP20 2700K CRI80

LED Strip 5W 160LEDM IP20 2700K CRI80

LED strip 5W 160LEDM IP20 2700K CRI80. The strip measures 5 meters but you can adapt its measurement by making cuts every 50 mm.
Specifikace
  • Reference: 08050306

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776371798

    Tariff Item: 9405409900

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Serie: 1465

    Light Source Energy Class: E

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 0,11

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota08050306_-_LED-Strip-5W-160LEDM-IP20-2700K-CRI80
  • Skupina výrobkůArchitectural
  • Skupina produktůLED Profiles and Strips
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-10-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Čistá hmotnost (kg)11
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Surface Mounted