Publikovat produkty
LED Strip COB RGB 15W IP67

LED Strip COB RGB 15W IP67

COB RGB LED strip 15W IP67. The strip measures 5 meters but you can adapt its measurement by making cuts every 25mm.
Specifikace
  • Reference: 08050611

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776248977

    Tariff Item: 9405499090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002706

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Series: 1465

    IP: 67

    Power max.(W): 15W/m

    Voltage: 24V DC

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.35

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 0,25

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota08050611_-_LED-Strip-COB-RGB-15W-IP67
  • Skupina výrobkůArchitectural
  • Skupina produktůLED Profiles and Strips
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-10-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Čistá hmotnost (kg)25
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Flexible Lighting