Publikovat produkty
Bulb CANDLE FILAMENT LED AMBER E14 2W 2200K

Bulb CANDLE FILAMENT LED AMBER E14 2W 2200K

AMBER LED FILAMENT CANDLE BULB E14 2W 2200K
Specifikace
  • Reference: 17427

    Catalogue: Bombillas

    EAN: 8421776086180

    Tariff Item: 8539520000

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000533

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 935923

    Series: 1745

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Amber

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: 17427

    Power max.(W): 2

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E14

    Lumens max: 160lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 2200K

    Opening degrees: 100°

    Total height: 100

    Length: 36

    Depth: 36

    Total diameter: 36

    Bulb format: VELA - C35

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 100

    Individual box height (MM): 113

    Individual box width (MM): 39

    Length individual box (MM): 39

    Volume Box Ind. Trawl: 0.000172

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.0237

    PCS: 2100

    Net weight consolidated item: 0.013

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota17427_-_Bulb-CANDLE-FILAMENT-LED-AMBER-E14-2W-2200K
  • Skupina výrobkůBULBS
  • Skupina produktůE14
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-10-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Čistá hmotnost (kg)0.013
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Osvětlení