Publikovat produkty
MONTREAL White/white wall lamp
MONTREAL White/white wall lamp
MONTREAL White/white wall lamp

    MONTREAL White/white wall lamp

    White wall lamp with white fabric shade. MONTREAL is a collection of designer luminaires by Nahtrang. Thanks to the small hook at the top of its structures, it renews a classic series for residential, office or hospitality projects. This lamp is ideal for illuminating an entrance or as spot lighting in a corner.
    Specifikace
    • Reference: 24030-01

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776233713

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 350

      Screen material: Textile

      Screen finish: White

      Blade finish: White

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 320

      Length: 215

      Depth: 260

      Base diameter: 120

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,01624

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.23

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1.0455

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota24030-01_-_montreal-white-white-wall-lamp
    • Skupina výrobkůINDOOR
    • Skupina produktůSurface
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC002892
    • Název ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391115
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL