Publikovat produkty
CORB White table lamp GU10+USB
CORB White table lamp GU10+USB
CORB White table lamp GU10+USB

    CORB White table lamp GU10+USB

    CORB is a wall luminaire designed for bedroom lighting and restaurant or business projects in general, such as hotel rooms. This white wall light made of steel can be oriented. It has a USB input.
    Specifikace
    • Reference: 40135

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776231986

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 4013

      IP: 20

      Power max.(W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: GU10

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17316

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 170

      Length: 100

      Depth: 115

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 20

      Individual box height (MM): 140

      Individual box width (MM): 105

      Length individual box (MM): 215

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003161

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.481

      PCS: 100

      Net weight consolidated item: 0.37

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota40135_-_corb-white-table-lamp-gu10-usb
    • Skupina výrobkůINDOOR
    • Skupina produktůSurface
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stoly a židle
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód ETIMEG000028
    • Název ETIMLamps
    • Název UNSPSCTable lamp fixture
    • Kód UNSPSC39111510
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 47 23
    • Název OmniClassLamps
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL