Publikovat produkty
RADON R White recessed lamp
RADON R White recessed lamp
RADON R White recessed lamp
RADON R White recessed lamp

    RADON R White recessed lamp

    Recessed ceiling light made of aluminum finished in white. It has various options as a lighting source: MR16 or GU10 in which neither the transformer nor the lamp holder is included. This adjustable recessed light is perfect for lighting in any room in the house.
    Specifikace
    • Reference: 43398

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776086272

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 4345

      IP: 20

      Power max.(W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: GU10

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17316

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 27

      Length: 92

      Depth: 92

      Total diameter: 92

      Flush box dimensions : ø80mm

      Maximum Roof Thickness (MM): 10

      Cutting Measure: ø80

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 50

      Individual box height (MM): 45

      Individual box width (MM): 100

      Length individual box (MM): 115

      Volume Box Ind. Trawl: 0.000518

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.14

      PCS: 1500

      Net weight consolidated item: 0.112

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota43398_-_radon-r-white-recessed-lamp
    • Skupina výrobkůINDOOR
    • Skupina produktůRECESSED
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC002892
    • Název ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Název UNSPSCRecessed lighting
    • Kód UNSPSC39111505
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Popis Uniclass 2015Recessed luminaires
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL