Publikovat produkty
NESO POINT12 3000K 34 degrees
NESO POINT12 3000K 34 degrees
NESO POINT12 3000K 34 degrees

    NESO POINT12 3000K 34 degrees

    NESO POINT is a luminaire with twelve lights from the NESO family. It is integrated into the rail thanks to magnets. With a color temperature of 3000K, this luminaire allows you to create pleasant and welcoming atmospheres.
    Specifikace
    • Reference: 5010393022

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776181557

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1174282

      Fixing: Wall

      Series: 5010

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00264

      IP: 20

      Power max.(W): 16W

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Maximum driver info: 24V CV

      Lumens max: 1107lm

      Voltage: 24V DC

      Colour temperature: 3000K

      CRI: 90

      MAC ADAM STEP: 3 SDCM

      Opening degrees: 34°

      Total height: 56

      Length: 320

      Depth: 34

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 55

      Individual box width (MM): 85

      Length individual box (MM): 320

      Volume Box Ind. Trawl: 0.001496

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.625

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0,50

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota5010393022_-_neso-point12-3000k-34-degrees
    • Skupina výrobkůArchitectural
    • Skupina produktůLinear Systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC002892
    • Název ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391115
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL