Publikovat produkty
NESO Track pendant/surface 2 meter
NESO Track pendant/surface 2 meter

    NESO Track pendant/surface 2 meter

    NESO series surface rail. NESO is a family of architectural range that you can create according to the needs of your project or business. It measures 2m.
    Specifikace
    • Reference: 5020110202

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776181878

      Tariff Item: 9405990090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000101

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 5010

      Maximum driver info: 24V CV

      Voltage: 24V DC

      Total height: 76

      Length: 2000

      Depth: 39

      Related accessory: 5020200102

      Assembly of linear systems: DE SUPERFICIE

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 2000

      Individual box width (MM): 90

      Length individual box (MM): 90

      Volume Box Ind. Trawl: 0.0162

      Gross weight of box Ind. Trawl: 16

      PCS: 300

      Net weight consolidated item: 4,00

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota5020110202_-_neso-track-pendant-surface-2-meter
    • Skupina výrobkůArchitectural
    • Skupina produktůLinear Systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC000101
    • Název ETIMLight-track
    • Název UNSPSCTrack lighting
    • Kód UNSPSC39111508
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_47
    • Popis Uniclass 2015Lighting tracks
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Číslo OmniClass23-35 47 21 17
    • Název OmniClassLighting Tracks
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL