Publikovat produkty
NESO Accessory inner corner DALI
NESO Accessory inner corner DALI
NESO Accessory inner corner DALI

    NESO Accessory inner corner DALI

    Accessory to change the plane of the NESO rail structure. Inside. DALI version.
    Specifikace
    • Reference: 5020211202D

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776182035

      Tariff Item: 9405990090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002556

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 5010

      IP: 20

      Voltage: 24V DC

      Total height: 123

      Length: 123

      Depth: 39

      Assembly of linear systems: DE SUPERFICIE

      Accessories included in the box: 2 x Mechanical Connector Ref. 5020200102

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 95

      Individual box width (MM): 180

      Length individual box (MM): 195

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003335

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.685

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0,50

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota5020211202D_-_neso-accessory-inner-corner-dali
    • Skupina výrobkůArchitectural
    • Skupina produktůLinear Systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCDiskriétní příslušenství
    • Kód ETIMEG000030
    • Název ETIMAccessories for lighting
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 21
    • Název OmniClassAccessories for Lighting
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL