Publikovat produkty
TEN 140 Old gold table lamp
TEN 140 Old gold table lamp
TEN 140 Old gold table lamp

    TEN 140 Old gold table lamp

    Adaptable and minimalist old gold wall lamp where the spotlight falls on the light bulb. It is designed by Faro Team. Its finish is elegant and fits in many spaces.
    Specifikace
    • Reference: 62172

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776225428

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 6216

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 60

      Length: 60

      Depth: 140

      Total diameter: 60

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 25

      Individual box height (MM): 155

      Individual box width (MM): 75

      Length individual box (MM): 75

      Volume Box Ind. Trawl: 0.000872

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.32

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0.24

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota62172_-_ten-140-old-gold-table-lamp
    • Skupina výrobkůINDOOR
    • Skupina produktůSurface
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stoly a židle
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód ETIMEG000028
    • Název ETIMLamps
    • Název UNSPSCTable lamp fixture
    • Kód UNSPSC39111510
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 47 23
    • Název OmniClassLamps
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL