Publikovat produkty
WELL White table lamp
WELL White table lamp
WELL White table lamp
WELL White table lamp

    WELL White table lamp

    WELL is a wall luminaire designed for restoration projects or businesses in general that emits indirect light. Its design also allows it to be used as a mobile phone tray, since it has a Wireless charger and a USB charger. The light source is adjustable to 3 intensities and thanks to its Touch System switch, its use is very intuitive.
    Specifikace
    • Reference: 64030

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776229884

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1147484

      Fixing: Wall

      Series: 4030

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: G

      Light Source Code: L00208

      IP: 20

      Power max.(W): 7

      Hertz: 50Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 340lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >=90

      Total height: 60

      Length: 222

      Depth: 110

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 20

      Individual box height (MM): 240

      Individual box width (MM): 130

      Length individual box (MM): 190

      Volume Box Ind. Trawl: 0.005928

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.9

      PCS: 144

      Net weight consolidated item: 0.75

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota64030_-_well-white-table-lamp
    • Skupina výrobkůINDOOR
    • Skupina produktůSurface
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPolypropylen
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stoly a židle
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód ETIMEG000028
    • Název ETIMLamps
    • Název UNSPSCTable lamp fixture
    • Kód UNSPSC39111510
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 47 23
    • Název OmniClassLamps
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL