Publikovat produkty
SUMBA Black/rattan pendant lamp
SUMBA Black/rattan pendant lamp
SUMBA Black/rattan pendant lamp
SUMBA Black/rattan pendant lamp

    SUMBA Black/rattan pendant lamp

    4.5 z 5 hvězdiček4.5(6 recenze)
    SUMBA is a collection for interior lighting designed by Faro Lab with rattan as the protagonist. This black hanging lamp with reader and rattan shade is ideal for bedrooms and living rooms. An ideal alternative for hospitality projects.
    Specifikace
    • Reference: 65134-72

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776245136

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 2001

      Screen material: Rattan

      Screen finish: Rattan

      Blade finish: Rattan

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17426

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 2360

      Length: 560

      Depth: 560

      Total diameter: 560

      Canopy diameter: 110

      Additional rods included in the box: No

      Volume Box Ind. Trawl: 0,12956

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.53

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0.424

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota65134-72_-_sumba-black-rattan-pendant-lamp
    • Skupina výrobkůINDOOR
    • Skupina produktůSUSPENSION
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001743
    • Název ETIMPendant luminaire
    • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391115
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL