Publikovat produkty
CHARLOTTE Dark grey pendant lamp
CHARLOTTE Dark grey pendant lamp
CHARLOTTE Dark grey pendant lamp

    CHARLOTTE Dark grey pendant lamp

    Industrial air lamp for home lighting. Its bell-shaped structure and glass diffuser fit ideally in kitchens and dining rooms. This lamp will give spaces a modern and industrial touch, an ideal combination for interiors.
    Specifikace
    • Reference: 68562

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776092501

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 6858

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Opal

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1600

      Length: 402

      Depth: 402

      Total diameter: 402

      Canopy diameter: 90

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 460

      Individual box width (MM): 485

      Length individual box (MM): 485

      Volume Box Ind. Trawl: 0.108204

      Gross weight of box Ind. Trawl: 3.5

      PCS: 4

      Net weight consolidated item: 2.8

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota68562_-_charlotte-dark-grey-pendant-lamp
    • Skupina výrobkůINDOOR
    • Skupina produktůSUSPENSION
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001743
    • Název ETIMPendant luminaire
    • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391115
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL